How to configure a profinet network with IRC5?

I intend to configure a Profinet network with an IRC5 controller as master.

The GDSML file has already been loaded. It was done in two ways:

  • The first with a software called Profinet Configurator, with this method an IPPNIO file was created through GDSML files for an input and output device. The module is IL PN BK DI8 DO4 2TX-PC. The IPPNIO file is loaded in the HOME folder and the controller is restarted. When the reset is made, message 71491 appears. “Profinet IO device configuration missing”
  • The second way that was tried was using the I / O COFIGURATOR option of the robot studio software. In this option the network is scanned and the device IL PN BK DI8 DO4 2TX-PC is visible, but when configuring with the IPs and other information and when restarting the controller, the following message appears 71367. "No communication with IO device "

Has anyone set up a Profinet network with Phoenix Contact in an IRC5 controller? Did you have this problem?

Or someone who has set up a Profinet network, who has had this problem?

Anyone who can share a manual or tutorial on how to set up a Profinet network with an ABB robot (master) with devices (slaves)?

Thank you in advance for your help

Regards!!!


Se pretende levantar una red profinet teniendo como maestro un controlador IRC5.

Ya se cargó el archivo GDSML. Se hizo de dos maneras:

  • La primera con un software llamado Profinet Configurator, con este método se creó un archivo IPPNIO por medio de archivos GDSML para un dispositivo de entradas y salidas el módulo es IL PN BK DI8 DO4 2TX-PC. El archivo IPPNIO se carga en la carpeta de HOME y se reinicia el controlador, al hacer dicho reinicio aparece el mensaje 71491. “Profinet IO device configuration missing”
  • La segunda forma que se intentó fue por medio de la opción I/O COFIGURATOR del software robot studio. En dicha opción se escanea la red y el dispositivo IL PN BK DI8 DO4 2TX-PC es visible, pero a la hora de configurar con las IPs y demás información y al reiniciar el controlador aparece el siguiente mensaje 71367. “No communication with IO device”

¿Alguien ha levantado una red Profinet con Phoenix Contact en un controlador IRC5? ¿Se le presento dicho problema?

O ¿alguien que haya levantado una red profinet, que haya tenido dicho problema?

¿Alguien que pueda compartirme un manual o tutorial de como generar una red profinet con robot ABB (master) con dispositivos (slaves)?

De antemano muchas gracias por su ayuda

Saludos!!!

Hi,

I attach a couple of pdf, one made by me. Hope it works for you.

Saludos
ConfiguracionMaestroPN-Periferia.pdf (1.16 MB)
ProfinetConfigurator.pdf (1.12 MB)

thank you very much, my friend :slight_smile: